Dokument herunterladen () von 20

172200
Modellcode: XMN331006CP

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM3 horizontal H = 250 mm B = 600 mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Katalognummer
172200
EAN
4015081687572
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
249 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMN331006CP

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren