Eaton Moeller® series A-PKZ0 Arbeitsstromauslöser (für Leistungsschalter), 24 V 60 Hz, Standardspannung, AC, Schraubklemmen, verwendbar für: Arbeitsstromauslöser PKZ0(4), PKE
Produktname |
Eaton Moeller® series PKZ Arbeitsstromauslöser
|
Katalognummer |
172269
|
EAN |
4015081688302
|
Produkt Länge/Tiefe |
68 mm
|
Produkthöhe |
90 mm
|
Produktbreite |
24 mm
|
Produktgewicht |
0.128 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
UL CSA Class No.: 3211-05 CSA CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E36332 UL Category Control No.: NLRV UL 508 |
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
A-PKZ0(24V60HZ)
|
Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Produktkategorie |
Zubehör
|
Geeignet für |
Motor-Sicherheitsschalter
|
Benutzt mit |
Motorschutzschalter
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Einbaulage |
Kann auf der linken Seite des Motorschutzschalters montiert werden
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0.75 - 2.5) mm²
2 x (0.75 - 2.5) mm² |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) |
Betriebsspannung |
0,7- 1,1 x Us (DC)
0,7 - 1,1 x Us (AC) 0,7- 1,1 x Us (Wechselspannung) |
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
42 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
480 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
24 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
250 V
|
Betriebsspannung |
0,7- 1,1 x Us (DC)
0,7 - 1,1 x Us (AC) 0,7- 1,1 x Us (Wechselspannung) |
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
5 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
5 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.5 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|