Dokument herunterladen () von 20

172286
Modellcode: DX-EMC34-130

Eaton DX Funkentstörfilter, dreiphasig, ULN= max. 520 + 10% V, 130 A, verwendbar für: DA1

Listenpreis €370.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Funkentstörfilter
Katalognummer
172286
EAN
4015081688463
Produkt Länge/Tiefe
151 mm
Produkthöhe
323 mm
Produktbreite
97 mm
Produktgewicht
5.6 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
UL 1283
EN 50178
UL File No.: E192040
IEC/EN 61800-3
UL
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DX-EMC34-130

Merkmale und Funktionen

Anzahl der Phasen
3

Allgemein

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Filter
Schutzart
IP20
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
DA1
DG1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Verbindung

Anschlussart
Schraubanschlussklemme, PE-Bolzen

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
130 A

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
90 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
130 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015