Dokument herunterladen () von 20

172497
Modellcode: XTSZDSKV4L-H2000W425

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Tür, belüftet, links, HxB=2000x425mm, IP42, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
172497
EAN
4015081690466
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
417 mm
Produktgewicht
21.159 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XTSZDSKV4L-H2000W425

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Ausführung
Anschlagtür

Produktspezifikation exportieren