Dokument herunterladen () von 20

172499
Modellcode: XTSZDSKV4L-H2000W800

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Tür, belüftet, links, HxB=2000x800mm, IP42, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
172499
EAN
4015081690251
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
32.74 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XTSZDSKV4L-H2000W800

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Ausführung
Anschlagtür

Produktspezifikation exportieren