Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Rückwand, belüftet, HxB=2000x800mm, IP42, grau
Produktname |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Katalognummer |
172526
|
EAN |
4015081690725
|
Produkt Länge/Tiefe |
39 mm
|
Produkthöhe |
1907 mm
|
Produktbreite |
708 mm
|
Produktgewicht |
20.942 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
Modellcode |
XTSZRV4-W800
|
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
Farbe |
Grau
|
Rastermaß |
12.5 mm
|
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
RAL-Nummer |
7035
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
Material |
Stahl
|
Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|