Dokument herunterladen () von 20

172657
Modellcode: XTDWSV2X40X10/35

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sammelschienenträger für XW, für Kupfer 2 x 40 x 10, 35kA

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
172657
EAN
4015081692156
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XTDWSV2X40X10/35

Produktspezifikationen

Farbe
Weiß
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Material
Plastik
Ausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren