Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173003
CWIZ-01/51

Eaton Moeller series xComfort – Funkschalter. Wippe, 1-Wege, weiß, glänzend, Jalousie

Listenpreis EUR5.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Kipphebel
Katalognummer
173003
EAN
4015081695942
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
7 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Wippe
Modellcode
CWIZ-01/51

Zusätzliche Informationen

Merkmale
halogenfrei
Aufdruck/Kennung
Symbol „Pfeile"
RAL-Nummer (Akin)
9010
Benutzt mit
55 mm (Universal) Drucktaster
Verwendung
Schalter/Taster

cLieferprogramm

Produkttyp Bussystem
Wippe
Farbe
weiß
Weiß
Ausführung
einteilige Wippe

Technische daten - mechanisch

Befestigungsart
einrasten
Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Anzahl der Abgleichungen (Wippe)
1
Oberflächenausführung
Glänzend
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Schutzart
IK00
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.