Dokument herunterladen () von 20

173026
Modellcode: M22-AK03SMC10

Eaton Moeller® Serie M22-Kombination aus Kontaktelement und selbstüberwachendem Kontaktelement M22-K01SMC10 mit Schraubklemmen, Befestigungsadapter M22-A und Meldekontaktbetätiger, M22-XSMC. 1 S, 3 Ö

Listenpreis €38.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Zubehör Kontaktelement
Katalognummer
173026
EAN
4015081696178
Produkt Länge/Tiefe
40.2 mm
Produkthöhe
32.5 mm
Produktbreite
47 mm
Produktgewicht
0.047 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5-1
IEC/EN 60947-5
UL
CE
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E340491
CSA
CSA File No.: 012528_C_000
UL Category Control No.: NISD
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M22-AK03SMC10

Merkmale und Funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss

Allgemein

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
IP20

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 2,5 mm²

Bemessungswerte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,75 - 2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 2,5 mm²
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 115 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 42 V
1.7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
1.2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 500V
0.1 A

Kommunikation

Kurzschlussschutz
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontakte, Max. Kurzschlussschutzorgan, schmelzsicherungslos
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Anschlussart
Frontbefestigung
Schraubverbindung

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Anschlussart
Frontbefestigung
Schraubverbindung

Ansprechpartner

Betätigungskraft - max.
15 N

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff