Dokument herunterladen () von 20

173084
Modellcode: XTSZDSQV3R-H700W800

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Tür, belüftet, rechts, HxB=700x800mm, IP31, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173084
EAN
4015081696703
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
690 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
12.316 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XTSZDSQV3R-H700W800

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Ausführung
Fachtür

Produktspezifikation exportieren