Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Hilfsmittelfach (Standard), HxB=450x425mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
173103
|
| EAN |
4015081696895
|
| Produkt Länge/Tiefe |
180 mm
|
| Produkthöhe |
390 mm
|
| Produktbreite |
361 mm
|
| Produktgewicht |
5.825 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XTPZBAVC-H450W425
|
| Farbe |
Grau
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
450 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
| Material |
Metall
|
| Ausführung |
Sonstiges
|