Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173643
Modellcode: BPZ-SF-DP-20-XVTL

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Abschottung für geteilten Aufbau für XVTL, vertikal, H=1990mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
173643
EAN
4015081700509
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
1980 mm
Produktbreite
28.5 mm
Produktgewicht
3.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-SF-DP-20-XVTL

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Verbinder/Trennsteg
Anwendung
geteilten Aufbau im Standverteiler
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Vertikal
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.