Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Set für geteilten Aufbau mit Profi+-Komponenten, für H = 1600 mm, für alle Tiefen außer 300 mm
| Produktname |
Eaton xEffect xVtl – Trennwand
|
| Katalognummer |
173663
|
| EAN |
4015081700707
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
1600 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
7.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
XVTL-SF-16
|
| Ausführung |
Verbinder/Trennsteg
|
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
1600 mm
|
| RAL-Nummer |
7035
|