Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Set für geteilten Aufbau mit Profi+-Komponenten, für H = 1800 mm
Produktname |
Eaton xEffect xVtl partition
|
Katalognummer |
173664
|
EAN |
4015081700714
|
Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
Produkthöhe |
1800 mm
|
Produktbreite |
150 mm
|
Produktgewicht |
8.1 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
XVTL-SF-18
|
Farbe |
Grau
|
Lastkapazität - max. |
0 kg
|
RAL-Nummer |
7035
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
1800 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
0 mm
|
Material |
Metall
|
Ausführung |
Verbinder/Trennsteg
|