Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Set für geteilten Aufbau mit Profi+-Komponenten, 200-mm-Fach, für H = 2000 mm
| Produktname |
Eaton xEffect xVtl – Trennwand
|
| Katalognummer |
173668
|
| EAN |
4015081700752
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
2000 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
XVTL-SF-20-200
|
| Ausführung |
Verbinder/Trennsteg
|
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| RAL-Nummer |
7035
|