Dokument herunterladen () von 20

174193
Modellcode: IKA-1/18-ST-UV

Eaton xComfort IKA LV-Systeme Kleinverteiler. IKA Industrieverteiler, UV-stabil, IP65 + Klemmen, 1/18-ST-UV

Listenpreis €178.30

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort IKA Industrial Serie
Katalognummer
174193
EAN
4015081706556
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
286 mm
Produktbreite
418 mm
Produktgewicht
1.96 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60670-24
EN 62208
Produkttyp
Industrial Serie
Modellcode
IKA-1/18-ST-UV

Delivery program

Typ
  • Basisgerät
  • IKA Industrieverteiler
  • Installationsverteiler
Anwendung
  • Innenräume (Aufstellungsort)
  • Außenbereiche (Aufstellungsort)
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical data - electrical

Nennspannung bei AC
415 V AC
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical data - mechanical

Verschlusstyp
Sonstige
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
18
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
DIN-Schienen
Aufbau
Material
Polycarbonat (Kunststoff)
Schutzart
IK08 (Schlagfestigkeit)
IP65
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
18
Anzahl der Reihen
1
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
PE: 8 x (2,5–6 mm²) + 8 x (4–10 mm²) + 1 x (10–25 mm²) + 1 x (16–35 mm²)
N: 8 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 8 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
Einbautiefe
70 mm
Einbauhöhe
0 mm
Einbaubreite
0 mm
Interne Tiefe
60 mm
Kabeleinführungsposition
Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Seitenwand, Rückwand
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Material Schutzabdeckung
Plastik

Temperaturre-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
27 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
54 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-25 °C - 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
850 °C, Produktnormanforderungen erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
1000h UV ISO4892-2, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
3,3 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Merkmale
UV-beständig
Ausstattung:
Grundgerät
Gerätetragschiene
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Reserveplatzabdeckung 6 TE
Verschlusskappen
Stromkreisbezeichnung
Verschlussschrauben plombierbar
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • IP65
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse, grau (RAL 7035)
Benutzt mit
Basisgerät
IKA Industrieverteiler
Installationsverteiler

Produktspezifikation exportieren