Dokument herunterladen () von 20

174243
Modellcode: DX-BR027-240

Eaton DX Bremswiderstand, IP65, 27 Ω, 0,24 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Listenpreis EUR118.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
174243
EAN
4015081707058
Produkt Länge/Tiefe
260 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
1.1 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E300273
C22.2
UL
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL report applies to both US and Canada
UL508
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DX-BR027-240

Merkmale und Funktionen

Ausstattung:
Anschlusskabel (ca. 0,5 m)
Temperaturüberwachungsschalter

Allgemein

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP00
IP65
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DA1
DC1
DG1
DM1

Bemessungswerte

Nennspannung - max.
1000 V

Bauartnachweis

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015