Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 54 Ω, 2,88 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX
Produktname |
Eaton DX Bremswiderstand
|
Katalognummer |
174256
|
EAN |
4015081707188
|
Produkt Länge/Tiefe |
290 mm
|
Produkthöhe |
200 mm
|
Produktbreite |
390 mm
|
Produktgewicht |
13.7 kg
|
Zertifikat(e) |
North America Certification: Single parts approved only
|
Kataloghinweise |
Widerstandskombination (Größe 2)
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
DX-BR054-2880
|
Ausstattung: |
Connection terminals
Temperaturüberwachungsschalter |
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Bremswiderstand
|
Schutzart |
IP20
|
Produktkategorie |
Zubehör
|
Benutzt mit |
DA1
DC1 DG1 DM1 |