Dokument herunterladen () von 20

174292
Modellcode: XLSR51885

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand geschlossen, für HxB = 1800 x 850mm, IP55, grau

Listenpreis EUR199.04

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
174292
EAN
4015081707546
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
1750 mm
Produktbreite
760 mm
Produktgewicht
23.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLSR51885

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
850 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.