Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür mit Glasfenster, geschlossen, IP55, Scharnier links oder rechts, HxB = 2000 x 650mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
174300
|
| EAN |
4015081707621
|
| Produkt Länge/Tiefe |
27 mm
|
| Produkthöhe |
1940 mm
|
| Produktbreite |
642 mm
|
| Produktgewicht |
28 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
LV-Systeme
|
| Modellcode |
XLSD5GS2065
|
| Merkmale |
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung |
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| Schutzart |
IP55
NEMA 4X |
| Material |
Stahl
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|