Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Standverteiler ohne Tür, IP55, HxBxT=1760x800x320mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
|
| Katalognummer |
174367
|
| EAN |
4015081708291
|
| Produkt Länge/Tiefe |
320 mm
|
| Produkthöhe |
1760 mm
|
| Produktbreite |
800 mm
|
| Produktgewicht |
49.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Leergehäuse
|
| Modellcode |
BPM-F-800/17-F
|
| Funktionen |
Grundgerät
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Metrische Montage
|
| Anwendung |
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Typ |
Grundgerät
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP55
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
|
| Sorte Material |
Stahlblech
|
| Installationsart |
Bodeninstallation möglich
|
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Montageart |
Standverteiler
Freistehend |
| Anzahl der Steckverbinderöffnungen |
0
|
| Anzahl Abdeckungen/Türen |
0
|
| Anzahl Schlösser |
0
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Schutzart |
IP55
IK10 Sonstige |
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890) |
195 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
154 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Mittelgeh. (IEC 60890) |
391 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
310 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890) |
198 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890) |
193 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
183 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
167 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Einzelgeh. (IEC60890) |
398 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. freisteh. Anfangsgeh. (IEC60890) |
388 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
367 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
335 W
|