Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174403
Modellcode: BPZ-FP/S-NZM2-XFI-800-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM2 + XFI symmetrisch, vertikal H x B = 400 x 800 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
174403
EAN
4015081708659
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
399 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
2.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FP/S-NZM2-XFI-800-MV

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Einbaulage im Gehäuse
Symmetrisch
Material
Stahlblech
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
NZM2+XFI

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.