Eaton SWD4 SmartWire-DT-Splitter IP67, von Stecker M12 auf zwei 3-polige Buchsen M8
Produktname |
Eaton SWD4 Zubehör Splitter
|
Katalognummer |
174707
|
EAN |
4015081711932
|
Produkt Länge/Tiefe |
47 mm
|
Produkthöhe |
14.7 mm
|
Produktbreite |
31.4 mm
|
Produktgewicht |
0.03 kg
|
Zertifikat(e) |
UL
CSA |
Kataloghinweise |
nicht relevant
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
SWD4-SP-3084
|
Funktionen |
Zum Splitten der E/A-Signale eines M12-E/A-Anschlusses
|
Schutzart |
IP67
IP67 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4) |
Produktkategorie |
SWD-Zusatzausrüstung
|
Typ |
Splitter mit Schutzart IP67, Stecker M12 auf zwei 3-polige Buchsen M8
|
Einbaulage |
beliebig
|
Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
90 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
90 °C
|
Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
Umweltbedingungen |
Kondensation: zulässig
|
Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Betriebstemperatur - max. |
90 °C
|
Verlustleistung |
0 W
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
Anschlussart |
Anschluss 1: M12 Stecker (A-kodiert)
2 * M8 Buchsen, 3-polig, I/O auf Anschlusspin 4 |
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|