Dokument herunterladen () von 20

174734
Modellcode: EU2A-SWD-PBWN

Eaton EU2A SWD Zubehör, lokaler SWD-Abzweig

Listenpreis €58.11

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EU2A Zubehör Abzweig
Katalognummer
174734
EAN
4015081712205
Produkt Länge/Tiefe
98 mm
Produkthöhe
20.1 mm
Produktbreite
56.9 mm
Produktgewicht
0.085 kg
Zertifikat(e)
EN 50178
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 60529
Kataloghinweise
nicht relevant
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
EU2A-SWD-PBWN

General

Schutzart
IP67 (nach IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP67
Montageart
Schraubmontage (M5)
DIN-Schiene
Befestigungsteil (Clip M20)
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SWD-Zusatzausrüstung
Typ
lokaler SWD-Abzweig

Ambient conditions, mechanical

Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Umweltbedingungen
Kondensation: zulässig
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Betriebstemperatur - max.
55 °C

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
Berstimpuls
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
Kontaktentladung
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)

Communication

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Anschlussart
Anschluss 1: M12 Stecker (A-kodiert)
M12 Buchse (A-kodiert), 5-polig

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren