Foto ist repräsentativ
Download
Eaton SWD4 SmartWire-DT Rundkabel IP67, 4 Meter, 5-polig, konfektioniert mit Stecker M12 und Buchse M12
Produktname |
Eaton SWD4 Zubehör Rundkabel
|
Katalognummer |
174767
|
EAN |
4015081712533
|
Produkt Länge/Tiefe |
4000 mm
|
Produkthöhe |
16.3 mm
|
Produktbreite |
16.3 mm
|
Produktgewicht |
0.22 kg
|
Zertifikat(e) |
UL
CSA |
Kataloghinweise |
Kondensation: zulässig
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
SWD4-4LR5-2S
|
Merkmale |
Ölbeständig (gem. EN 60811-404)
Ölbeständig (gem. IEC 60811-404) Kabel querwasserdicht |
Ausstattung: |
M12 Buchse
M12 Stecker, A-kodiert |
Funktionen |
Zum Anschluss peripherer SmartWire-DT Karten
|
Kabellänge |
4 m
|
Polzahl |
5-polig
|
Außendurchmesser - ungefähr |
5.6 mm
|
Material äußerer Mantel |
Polyvinylchlorid (PVC)
|
Zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit freier Bewegung - min. |
46 mm
|
Produktkategorie |
SWD-Zusatzausrüstung
|
Geeignet als |
Signalleitung
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Flammhemmend |
Gemäß EN 60332-1-2
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|