Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten

176087
Modellcode: SPPVT2-06-2+PE-AX

Eaton Moeller series xPole – SPPVT2.12 Überspannungsschutzgerät. Überspannungsableiter, steckbar, 600V DC, 2-polig und PE, mit Hilfskontakt

Listenpreis €375.35

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole – SPPVT2.12 Überspannungsschutzgerät
Katalognummer
176087
EAN
4015081712830
Produkt Länge/Tiefe
99 mm
Produkthöhe
65.5 mm
Produktbreite
53.4 mm
Produktgewicht
0.292 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Produkttyp
Überspannungsschutzgerät
Modellcode
SPPVT2-06-2+PE-AX

Delivery program

Anwendung
Offene Bereiche Wohnhäuser Nutzbauten
Typ
DC-Überspannungsschutz Überspannungsableiter

Technical data - electrical

Verbindung
für ungeerdete Systeme
Nennspannung (Iu) - max.
600 V
Schutzpegel
2.7 KV
Schutzpegel (L-N)
0 KV
Schutzpegel (N-PE)
0 KV
Nennspannung bei AC
0 V
Nennspannung bei DC
670 V
Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
0 V
Kontinuierliche Spannung bei DC - max.
800 V
PV-Spannung - max.
800 V
Nennableitstoßstrom (8/20)
15 kA
Entladungsstoßstrom (8/20) - max.
40 kA
Kurzschlussausschaltvermögen (ISCCR)
0 kA
Signalisierung am Gerät
Optik

Technical data - mechanical

Rahmen
3 TE
Montageart
DIN-Schiene (Hutschiene), 35 mm
Anzahl der Leiter ohne Erdung
2
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
0 mm²
Schutzart
IP20

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0.02 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
80 °C

Additional information

Merkmale
Prüfklasse Typ 2
Ausstattung:
Fernmeldekontakt
Besondere Merkmale
Steckbar Mit Hilfskontakts
Netzformtyp
IT

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.