Eaton Moeller® series RS Sicherheitsschalter, RS, 1 S, 2 Ö, Reed-Kontakte, Ue 24 V DC, -10 - +55 °C, Kunststoff, 3 m Anschlussleitung, Sn 8 - 19 mm, R
| Produktname |
Eaton Moeller® series RS Sicherheitsschalter
|
| Katalognummer |
177294
|
| EAN |
4015081717477
|
| Produkt Länge/Tiefe |
52 mm
|
| Produkthöhe |
13 mm
|
| Produktbreite |
26 mm
|
| Produktgewicht |
0.182 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN ISO 13849
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 CE IEC 62061 CSA File No.: UL report applies to both US and Canada ISO 14119 Certified by UL for use in Canada UL File No.: E166051 UL |
| Kataloghinweise |
Reed-Kontakte
|
| Produkttyp |
Sicherheitsschalter
|
| Modellcode |
RS2R-12-C3
|
| Elektrische Anschlussart |
mit Kabel vorkonfektioniert
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Material |
Plastik
|
| Anschlussart |
3 m Anschlussleitung
|
| Schutzart |
IP67
NEMA sonstige |
| Produktkategorie |
Berührungsloser Sicherheitsschalter
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - min. |
8 mm
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
19 mm
|
| Wiederholgenauigkeit |
≤ 10 % (Abweichung)
|
| Geeignet für |
Sicherheitsfunktionen
|
| Typ |
Sicherheitspositionsschalter
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Schockdauer 11 ms, Halbsinusförmig
|
| Schwingfestigkeit |
0 - 2000 Hz, 1 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
90 % (bei 55 °C)
|
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
22
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
0.3 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
PL e, Leistungsniveau
20.000.000 Schaltvorgänge, B10d |
| Sicherheitsparameter (IEC 62061) |
SIL: 3
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |