Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

177331
BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MH

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM3-XDV symmetrisch, horizontal H x B = 400 x 600 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
177331
EAN
4015081717910
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
399 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
2.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MH

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Benutzt mit
NZM3+XDV

cLieferprogramm

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Einbaulage im Gehäuse
Symmetrisch
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Geeignet für Gehäusebauhöhe
400 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.