Dokument herunterladen () von 20

178077
Modellcode: XSPBU1006A

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenblech, Aluminium, BxT = 1000 x 600 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Katalognummer
178077
EAN
4015081733521
Produkt Länge/Tiefe
475 mm
Produkthöhe
16.5 mm
Produktbreite
900 mm
Produktgewicht
5.709 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XSPBU1006A

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
Lastkapazität - max.
0 kg
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Material
Metall
Ausführung
Bodenblech

Produktspezifikation exportieren