Eaton Moeller® series M22 Joystick, mit 2 Schaltpunkten je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Frontring Titan, tastend, vertikal
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Joystick
|
| Katalognummer |
178564
|
| EAN |
4015081738939
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.028 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL 508 IEC/EN 60947-5 VDE 0660 CE UL CSA-C22.2 No. 14-13 CSA Class No.: 3211-03 CSA IEC/EN 60947 |
| Kataloghinweise |
Diese Joysticks werden mit normalen Schließern M22-K10 und Früh-Schließern M22-K10P kombiniert.
|
| Produkttyp |
Joystick
|
| Modellcode |
M22-WJS2V-2P
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Betätigerfunktion |
Vertikal
Tastend |
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Ausstattung: |
Frontring
Rückzug in Nullstellung 2 Betriebspunkte pro Wirkrichtung Metallachse |
| Anzahl Betätigungsrichtungen |
2
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 4x, 13 |
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
2000 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Typ |
Joystick
|