Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178571
M22-WJS2V

Eaton Moeller® series M22 Joystick, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Frontring Titan, tastend, vertikal

Listenpreis EUR94.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Joystick
Katalognummer
178571
EAN
4015081739004
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.028 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
UL 508
IEC/EN 60947
CSA
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA-C22.2 No. 14-13
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
Produkttyp
Joystick
Modellcode
M22-WJS2V

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Betätigerfunktion
Vertikal
Tastend
Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Kunststoff
Ausstattung:
Glühlampe (24 V)
Metallachse
Rückzug in Nullstellung
Frontring
Anzahl Betätigungsrichtungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Typ
Joystick

Produktspezifikation exportieren