Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178573
M22S-WJS2V

Eaton Moeller® series M22 Joystick, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Frontring Schwarz, tastend, vertikal

Listenpreis EUR94.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Joystick
Katalognummer
178573
EAN
4015081739028
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.028 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-13
IEC/EN 60947-5
CE
UL
UL 508
UL File No.: E29184
Produkttyp
Joystick
Modellcode
M22S-WJS2V

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Betätigerfunktion
Tastend
Vertikal
Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Plastik
Ausstattung:
Frontring
Glühlampe (24 V)
Rückzug in Nullstellung
Metallachse
Anzahl Betätigungsrichtungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Typ
Joystick

Produktspezifikation exportieren