Dokument herunterladen () von 20

178605
Modellcode: XPN4F-DV-MCB06

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, NZM4 Komponentenmontage/Kabelanschlussbereich, feste Montage, Drehgriff, mechanische Verriegelung, Hauptsammelschiene hinten, B= 600 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Katalognummer
178605
EAN
4015081739349
Produkt Länge/Tiefe
261 mm
Produkthöhe
60.5 mm
Produktbreite
510 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XPN4F-DV-MCB06

Produktspezifikationen

Bauform
Einzelteil
Ausstattung:
Kabeleinführung
Sperre
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Edelstahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4b

Produktspezifikation exportieren