Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, 2xNZM4 Komponenten-Montagebereich/Kabelanschlussbereich, Ausfahrtechnik, Haupt-Busbar hinten, B=1000mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178620
|
| EAN |
4015081739493
|
| Produkt Länge/Tiefe |
261 mm
|
| Produkthöhe |
60.5 mm
|
| Produktbreite |
910 mm
|
| Produktgewicht |
3.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XP2N4W-MCB10
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Ausstattung: |
Schloss
Kabeleinführung |
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4b
|