Dokument herunterladen () von 20

178839
Modellcode: KLV-UP2-4PR

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Unterputz-Mauerwanne 2-reihig, Lieferumfang für Projekte

Listenpreis €44.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
Katalognummer
178839
EAN
4015081741687
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
345 mm
Produktgewicht
1.15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Produkttyp
Projektausführungsformular
Modellcode
KLV-UP2-4PR

Delivery program

Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV für Projekte
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical data - electrical

Bemessungsfrequenz
50 Hz

Technical data - mechanical

Montageart
bündiger Einbau
Material
Polystyrol (Kunststoff)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
2
Kabeleinführungsposition
Kabeleinführungen oben und unten, Seitenwand, Rückwand
Abdeckung/Tür Farbe
weiß
Installationsart
bündiger Einbau
Material Schutzabdeckung
Plastik

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 40 °C

Additional information

Ausstattung:
Mauerwanne leer
Flanschschieber
Schutz
Libelle zum Ausrichten
Montageanleitung
Nagellaschen
Funktionen
Grundgerät
Zusatzeinrichtung
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse
Benutzt mit
Installationsverteiler
KLV für Projekte
Grundgerät

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.