Dokument herunterladen () von 20

178849
Modellcode: KLV-F4UPP-4PR

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Unterputz-Erweiterungssatz mit Steckklemme, 4-reihig, Lieferumfang für Projekte, F4UPP-4PR

Listenpreis EUR197.54

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
Katalognummer
178849
EAN
4015081741786
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
715 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
3.38 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Produkttyp
Projektausführungsformular
Modellcode
KLV-F4UPP-4PR

Delivery program

Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV für Projekte
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Bemessungsfrequenz
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Montageart
bündiger Einbau
Material
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
4
Anschlusstechnik
Steckklemmen
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
PE: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Installationsart
bündiger Einbau
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Material Schutzabdeckung
Kunststoff

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 40 °C

Additional information

Ausstattung:
Frontabdeckung
Montageanleitung
Kabelbinder
Schutz- und Neutralleiterklemmen
3D-Einstellelement für die Halterung
Beschriftungsbogen
Gerätetragschiene
Funktionen
Grundgerät
Zusatzeinrichtung
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Stahlblechtür, weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
Grundgerät
KLV für Projekte
Installationsverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.