Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Für Innenräume, Einbau, einreihig, Lieferumfang für Projekte
| Produktname |
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
|
| Katalognummer |
178866
|
| EAN |
4015081741953
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
262.5 mm
|
| Produktbreite |
274 mm
|
| Produktgewicht |
0.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
|
| Produkttyp |
Projektausführungsformular
|
| Modellcode |
KLV-1UPP-4PR
|
| Typ |
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
Zubehör |
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
| Bemessungsfrequenz |
50 Hz
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Material |
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der Reihen |
1
|
| Anschlusstechnik |
Steckklemmen
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²) |
| Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
| Installationsart |
bündiger Einbau
|
| Baugruppenträgertyp |
Tragschiene
|
| Material Schutzabdeckung |
Kunststoff
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C - 40 °C
|
| Ausstattung: |
Kabelbinder
Beschriftungsbogen Frontabdeckung Montageanleitung Gerätetragschiene Schutz- und Neutralleiterklemmen |
| Funktionen |
Grundgerät
Zusatzeinrichtung |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
KLV für Projekte
Installationsverteiler Grundgerät |