Dokument herunterladen () von 20

178879
Modellcode: KLV-SF2-4PR

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Für Außenbereiche, Unterputz-/Hohlwandmontage, 2-reihig, Lieferumfang für Projekte, SF2-4PR

Listenpreis EUR47.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
Katalognummer
178879
EAN
4015081742080
Produkt Länge/Tiefe
32 mm
Produkthöhe
465 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
2.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Produkttyp
Projektausführungsformular
Modellcode
KLV-SF2-4PR

Delivery program

Typ
Grundgerät Installationsverteiler KLV für Projekte
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Bemessungsfrequenz
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Montageart
Hohlwand
bündiger Einbau
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
2
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Installationsart
Hohlwand und Unterputz
Material Schutzabdeckung
Kunststoff

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 40 °C

Additional information

Ausstattung:
Tür mit Türrahmen
3D-Einstellelement für die Halterung
Montageanleitung
Funktionen
Grundgerät
Zusatzeinrichtung
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse II Stahlblechtür, weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
KLV für Projekte
Installationsverteiler
Grundgerät

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.