Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Kombi-Steckklemme KSK, einzeln, grün für Neutralleiter
| Produktname |
Eaton xComfort KLV-Steckklemme
|
| Katalognummer |
178904
|
| EAN |
4015081742219
|
| Produkt Länge/Tiefe |
19.5 mm
|
| Produkthöhe |
17 mm
|
| Produktbreite |
55 mm
|
| Produktgewicht |
0.04 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
KSK-PE
|
| Typ |
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Allgemein
|
| Farbe |
Grün
|
| Nennstrom |
63 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Einbauhöhe - min. |
17 mm
|
| Montageart |
Direktanbau
|
| Anzahl der Klemmstellen je Ebene |
8
|
| Anschlussposition |
schräg
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig) - min. |
2.5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
2.5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
2.5 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Material des Isolierkörpers |
Thermoplastik
|
| Bohrlochabstand (mittig) |
1 mm
|
| Merkmale |
halogenfrei
|
| Entflammbarkeitsklasse des Isolationsmaterials (UL 94) |
V0
|
| Benutzt mit |
Einzelne KSK Kombi-Steckklemme
Zusatzausrüstung KLV Zubehör KLV-Verteiler |