Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179331
NZM4-4-XKV1P-K

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Verbindungssatz + Kühlkörper, 4-polig/1-polig

Listenpreis EUR1226.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungskit
Katalognummer
179331
EAN
4015081744176
Produkt Länge/Tiefe
509 mm
Produkthöhe
295 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
10.2 kg
Einhaltung(en)
UL489B
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL 489B
UL (File No. E471671)
CE marking
UL listed
IEC 60947-3
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
NZM4-4-XKV1P-K

Zusätzliche Informationen

Ausführung
Parallelschaltung

cLieferprogramm

Stromstärkewert
1552 A (40 °C), 1448 A (65 °C)
Rahmen
NZM4
Polzahl
1-polig
Besondere Merkmale
Brückenbausatz mit Isolierplatten/Phasentrenner IP00 und Kühlkörper
Geeignet für
4-polig
Typ
DC-Verbindungskit
Benutzt mit
N4-4-…-S1(-S15)-DC
N4-4-...-S1(-S15)-PV-NA

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
1552 A (40 °C), 1448 A (65 °C)
Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 1500 V DC

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP20
Besondere Merkmale
Brückenbausatz mit Isolierplatten/Phasentrenner IP00 und Kühlkörper

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.