Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

179986
Modellcode: SL4-PIB-TM

Eaton Moeller® series SL4 Basismodul, horizontale Montage, max. 5 Module, für horizontale Montage

Listenpreis EUR65.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Basismodul
Katalognummer
179986
EAN
4015081751396
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
53 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Basismodul
Modellcode
SL4-PIB-TM

Merkmale und funktionen

Farbe
Sonstige
Ausstattung:
Sockel: Aufnahme von Rohren ⌀ 25 mm (± 0,5)
Anzahl der Module
Max. 5

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Montagemethode
Rohr
Waagerecht
Einbaulage
beliebig
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Typ
Basismodul

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.