Eaton EU2E SWD T-Connector Ein-/Ausgabemodul IP69K, 24 V DC, vier konfigurierbare Ein-/Ausgänge mit Versorgung, zwei M12 I/O-Buchsen EU2E-SWD-4DD-1
Produktname |
Eaton EU2E Digitalmodul
|
Katalognummer |
180406
|
EAN |
4015081755592
|
Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
Produkthöhe |
40 mm
|
Produktbreite |
80 mm
|
Produktgewicht |
0.08 kg
|
Zertifikat(e) |
UL
CSA IEC/EN 61131-2 UL File No.: E170645 |
Kataloghinweise |
Steckerbelegung (X1: 1 I/O, X2: 3 I/O)
|
Produkttyp |
Digitalmodul
|
Modellcode |
EU2E-SWD-4DD-1
|
Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Merkmale |
Überlastfest (mit Diagnose)
Digitale Eingänge konfigurierbar Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich Kurzschlussschutz (Sensorversorgung) Überlastschutz (Sensorversorgung) Digitale Ausgänge konfigurierbar |
Funktionen |
Kurzschlussschutz, Verfügbare Ausgänge
Zum Anschluss digitaler I/O-Signale |
Stromverbrauch |
70 mA, max. Stromaufnahme pro M12 E/A Stecker, Sensorversorgung, SmartWire-DT-Netzwerk
75 mA, SmartWire-DT-Netzwerk, 24 V, ohne Sensor- und ohne E/A-Versorgung |
Schutzart |
IP69K
|
Montageart |
Schraubmontage (M4)
Wand-/Direktmontage möglich Befestigungsteil (Clip M20) DIN-Schiene Tragschienenmontage möglich |
Überspannungskategorie |
II
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
SmartWire-DT Teilnehmer
|
Typ |
Digitalmodule
|
Spannungsart |
DC
|
Konstante Beschleunigung |
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
Konstante Amplitude |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
|
Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 |
Umweltbedingungen |
Kondensation: zulässig
|
Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Betriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
|
Luftentladung |
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
|
Berstimpuls |
2 kV, Versorgungskabel, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3
1 kV, SmartWire-DT Leitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 1 kV, Signalleitung, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 3 |
Kontaktentladung |
4 kV, entsprechend IEC/EN 61131-2, Level 2 (Stufe 2), ESD
|
Elektromagnetische Felder |
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008) 3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) |
Einströmung |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
|
Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
Stromstoßbemessung |
1 kV, Surge E/A-Leitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV
0,5 kV, Surge Versorgungsleitungen, Überspannung (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 1), EMV |
Eingangsstrom |
4 mA (bei 24 V DC, Digitaleingänge)
|
Eingangsstrom bei Signal 1 |
4 mA
|
Ausgangsstrom |
0,5 A
|
Verlustleistung |
1,8 W
|
Kurzschlussschutz |
Ausgänge sind kurzschlussfest
|
Kurzschlussauslösestrom |
Max. 1,2 A über 3 ms, Digitale Halbleiterausgänge
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei DC - min. |
0 VDC
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
Anschlussart |
SWD-IN : M12 Stecker (A-kodiert), 5-polig
5-polige M12-Buchse (A-kodiert), Versorgung und E/A-Sensor SWD-OUT: M12 Buchse (A-kodiert), 5-polig |
Datenübtrag.rate |
2 MBit/s, SmartWire-DT
Automatische Einstellung |
LED-Anzeige |
Statusanzeige der Displayausgänge: Gelbe LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED Statusanzeige Eingang: Gelbe LED |
Protokoll |
Andere Bussysteme
|
Station |
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk
|
Eingang |
Max. 4 frei konfigurierbare Ein-/Ausgänge
|
Eingangsverzögerung |
< 0,2 ms
|
Lampenlast |
≤ 3 W (bei RLL)
|
Grenzwerttyp 1 |
hoch: > 15 V DC
Niedrig: < 5 V DC |
Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
4
|
Ausgang |
Max. 4 Transistorausgänge
Max. 4 frei konfigurierbare Ein-/Ausgänge |
Schaltvermögen |
IEC/EN 60947-5-1, Betriebsklasse DC-13, Digitalausgänge
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Potentialtrennung |
Eingang zu Eingang: nein
Ausgang zu Ausgang: nein Ausgang zu Eingang: nein Zwischen Ausgängen zu SmartWire-DT: nein Eingänge zu SmartWire-DT: nein |
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.8 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|