Dokument herunterladen () von 20

180484
Modellcode: XMN43W06C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, NZM4, 3p, ausfahrbar, B=600mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180484
EAN
4015081756490
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
640 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMN43W06C

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren