Dokument herunterladen () von 20

1814179
Modellcode: DMV-160N/4

Eaton Lasttrennschalter DMV, DMV, 160 A, 4-polig, Stopp-Funktion optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle, Schraubklemme, Bohrung 6,5 mm

Listenpreis EUR274.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Lasttrennschalter DMV
Katalognummer
1814179
EAN
8711426211001
Produkt Länge/Tiefe
59 mm
Produkthöhe
122 mm
Produktbreite
158 mm
Produktgewicht
1.08 kg
Zertifikat(e)
EAC
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
KEMA
IEC/EN 60204
RoHS
CE
Lloyds
VDE 0660
Produkttyp
Lasttrennschalter
Modellcode
DMV-160N/4

Features & Functions

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Polzahl
4-polig

General information

Zubehör
  • Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
  • Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.
Farbe des Auslösers
Sonstige
Betätigertyp
Sonstige
Anschlussart
Schraubklemme, Bohrung 6,5 mm
Schutzart
NEMA sonsitge
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Bodenmontage
Installation der Verteilung

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Terminal capacities

Schrauben-Größe
M6 x 16, Anschlussschraube

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
1232 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
848 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
154 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
106 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Grenzstrom
50 kA (bei In = 160)
14.5 kA (bei In = 100)
Durchlassenergie
Max. 600 kA²s (bei In = 160)
Max. 67 kA²s (bei In = 100)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
50 kA bei In = 160
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
8 kA
8 kA, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
160/100, Sicherung, Kontakte

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
3.9 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
160 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015