Dokument herunterladen () von 20

1814445
Modellcode: DMV-1000N/3

Eaton Lasttrennschalter DMV, DMV, 1000 A, 3-polig, Stopp-Funktion optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle

Listenpreis €945.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Lasttrennschalter DMV
Katalognummer
1814445
EAN
8711426529441
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
205 mm
Produktbreite
292 mm
Produktgewicht
4.96 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
Lloyds
VDE 0660
EAC
RoHS
CE
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
KEMA
Produkttyp
Lasttrennschalter
Modellcode
DMV-1000N/3

Features & Functions

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Polzahl
3-polig

General

Zubehör
  • Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
  • Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.
Farbe des Auslösers
Sonstiges
Betätigertyp
Sonstiges
Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Lebensdauer, mechanisch
5.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Installation der Verteilung
Bodenmontage

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
600 mm², Flachanschluss bei Schienen
Schrauben-Größe
M12 x 35, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
28 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
6072 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
4600 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
3496 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
1000 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
1000 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
1000 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
1000 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
1000 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
1000 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
759 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
575 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
437 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
425 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
425 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
425 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
1000 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Grenzstrom
65 kA (bei In = 630)
70 kA (bei In = 1000)
Durchlassenergie
Max. 4200 kA²s (bei In = 1000)
Max. 3200 kA²s (bei In = 630)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
50 kA bei In = 1000
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
36 kA
36 kA, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
1000/630, Sicherung, Kontakte

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
35.3 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
44.75 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1000 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren