Dokument herunterladen () von 20

1818114
Modellcode: K3DB/C

Eaton K3 Kippschalter, 10 mm, Türeinbau, blau, Zylinderschloss

Listenpreis EUR241.83

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton K3 Accessory Toggle
Katalognummer
1818114
EAN
8711426318762
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
0.33 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
K3DB/C

Features & Functions

Farbe
Sonstige
Merkmale
Abschließbar
Ausstattung:
Schlüsselschloss
Art der Verriegelung
Profilhalbzylinder

General information

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Schutzart
NEMA sonstige
Schaftdurchmesser
10 x 10 mm
Geeignet für
Leistungsschalter
Lasttrennschalter
Schaltwinkel
90 °
Typ
Kompletter Drehgriff mit Türkupplung

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht anwendbar.
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015