Dokument herunterladen () von 20

182445
Modellcode: CDAU-01/04-E

Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Smart Dimmaktor, R/L/C/LED, 0-250W, 230VAC, Einbau, Energiemessung

Listenpreis €148.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Dimmaktor
Katalognummer
182445
EAN
4015081773725
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Dimmaktor
Modellcode
CDAU-01/04-E

Lieferprogramm

Ausführung
Dimmaktor
Betätigungsfunktion
Dimmen
Betriebsart Bussystem
xComfort
Funkfrequenz
Produkttyp Bussystem
Betätigungselement

Technische Daten - elektrisch

Nennspannung - min.
230 V
Nennspannung - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisestrom Is
0 mA
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Lasttyp
Universal und LED Retrofit
Stromversorgung
Netzversorgt
Ausgangsleistung - min.
0 W
Ausgangsleistung - max.
250 W

Technische Daten - mechanisch

Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Tiefe integrierte Installationsdose - min.
18 mm
Montageart
Einbau (Putz)
bündiger Einbau
Anzahl der Ausgänge
1
Schutzart
IP20

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
LED-Anzeige
Geeignet für
Konstanter Strom
Konstante Spannung

Produktspezifikation exportieren