Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

182467
BF-U-2S-5/120-100

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Unterputz-/Hohlwand-Flachverteiler, weiß, 24 SU pro Reihe, 5-reihig, 100 mm Einbautiefe

Listenpreis EUR651.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
Katalognummer
182467
EAN
4015081773954
Produkt Länge/Tiefe
101 mm
Produkthöhe
918 mm
Produktbreite
587.5 mm
Produktgewicht
15.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 62208
Produkttyp
Installationskleinverteiler
Modellcode
BF-U-2S-5/120-100

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
Ausstattung:
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Tür mit Drehriegelverschluss
Türrahmen mit DIN-Schienen
Frontplatten
Mauerwanne
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse I
  • Stahlblechgehäuse weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
Installationsverteiler
BF – Flachverteilerschrank
Grundgerät

cLieferprogramm

Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
  • Grundgerät
  • BF Flat DBO
  • Installationsverteiler

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 1890 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz
Nennspannung bei AC
415 V AC

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
100 mm
Einbauhöhe
889 mm
Einbaubreite
560 mm
Kabeleinführungsposition
Kabeleinführungen oben und unten
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Interne Tiefe
95 mm
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Montageart
Hohlwand und Unterputz
DIN-Schienen
Einbau (Putz)
bündiger Einbau
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
24
Anzahl der Reihen
5
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
Material Schutzabdeckung
Metall
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Schutzart
IP30
IK08 (Schlagfestigkeit)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
45 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
90 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.