Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte (feldhoch), belüftet, B=1100mm, IP42, grau
Produktname |
Eaton xEnergy Main LV switchgear
|
Katalognummer |
182518
|
EAN |
4015081774463
|
Produkt Länge/Tiefe |
65 mm
|
Produkthöhe |
1940 mm
|
Produktbreite |
1092 mm
|
Produktgewicht |
34.408 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
Modellcode |
XTSZFFPV42-W1100
|
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
1100 mm
|
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
Material |
Stahl
|