Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

183003
XNH1-XCT

Eaton xEffect – XNH Schaltkreisschutz. Rahmenklemme für NH1 NH-Trenner 25 bis 150 mm²

Listenpreis EUR16.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect XNH Rahmenklemme
Katalognummer
183003
EAN
4015081779307
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.041 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
XNH Zubehör
Modellcode
XNH1-XCT

Weitere Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
25 - 150 mm², Cu

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlusstechnik
Schellenklemme
Zubehör
Typ
Zubehör

Technical data - mechanical

Für Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.